Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5476 RON - 0,5476 RON | 92 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,6461 RON - 0,6461 RON | 31 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,9515 RON - 0,9515 RON | 11670 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,1357 RON - 2,1357 RON | 175 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,6424 RON - 2,6424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
43,5373 RON - 49,4519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
32,5846 RON - 40,4843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,6872 RON - 0,6872 RON | 1000 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 125 În stoc |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,2864 RON - 2,2864 RON | 3175 În stoc |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
5,5859 RON - 12,2808 RON | 225 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
24,411 RON - 30,3392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,716 RON - 0,716 RON | 2000 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
5,3668 RON - 11,7879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
9,1729 RON - 18,7566 RON | 8 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
22,2478 RON - 31,3934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
11,6236 RON - 23,7813 RON | 1 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
11,1855 RON - 22,864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
33,8988 RON - 42,1135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,4785 RON - 1,4785 RON | 1000 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina