Meniu Caută

Șuruburi cu cap cu profil foarte redus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
0.9
1.4
2.0
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Cu cap tubular
1.0
1.6
2.5
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
1.2
2.0
3.0
20.0
  • din 3