Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,193 RON - 0,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,7271 RON - 0,8977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2048 RON - 0,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2478 RON - 0,306 RON | 890 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,6841 RON - 0,8446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2184 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,1288 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2141 RON - 0,2643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,1732 RON - 0,2138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,5038 RON - 1,8565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
1,0865 RON - 1,3414 RON | 490 În stoc |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,3319 RON - 0,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,6849 RON - 0,8455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,322 RON - 0,3976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,2455 RON - 0,3031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina