Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1615 RON - 0,1615 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,3532 RON - 0,3532 RON 480 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,3545 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,2259 RON - 0,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,3888 RON - 0,3888 RON 50 În stoc
M3
0.5 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,308 RON - 0,3724 RON 260 În stoc
M4
0.7 mm
Negru
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,2217 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,6352 RON - 0,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,6832 RON - 1,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
5,1341 RON - 13,0064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,4928 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,4353 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
6.0 mm
Acționare hexagonală
0,4928 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Acționare hexagonală
4,121 RON - 10,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
5,6954 RON - 12,5135 RON 25 În stoc
M12
1.75 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
7,352 RON - 16,1553 RON 25 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
5,3121 RON - 11,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
4,121 RON - 10,4736 RON 25 În stoc
M10
1.5 mm
Negru
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
8,42 RON - 16,0458 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
2.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
1,5197 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Negru
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm PA Negru

10040089

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 20.0 mm PA Negru

10039915

Interval de preț
0,3888 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 30.0 mm PA Negru

10040133

Interval de preț
0,3724 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.8 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M12 30.0 mm PA Natural

10329658

Interval de preț
12,5135 RON - 5,6954 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 16.0 mm PA Natural

10329733

Interval de preț
16,1553 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 50.0 mm PA Negru

10329580

Interval de preț
10,4736 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru