Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0129 RON - 38,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 25,5297 RON - 36,4777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 11,4093 RON - 16,2692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 29,5713 RON - 42,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 20,6691 RON - 29,5198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 32,1799 RON - 45,9936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 21,6408 RON - 30,9012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 11,0505 RON - 15,8087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 11,5108 RON - 16,4738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 11,0505 RON - 15,8087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 19,5437 RON - 27,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 13,5064 RON - 19,2876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 11,4093 RON - 16,2692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 10,7441 RON - 15,3482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 12,5347 RON - 17,9063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 10,7441 RON - 15,3482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
2.0
|
||
| 16,6788 RON - 23,841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 18,367 RON - 26,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 11,8695 RON - 16,9342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 16,2688 RON - 23,227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
11.0
|
4.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina