Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet mamă oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt. Inelul cu buclă servește ca punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare. Designul de tip mamă oferă o conexiune puternică și fiabilă, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.
Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4044, SRP4041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h1 | Material | d1 | Tip filet | w1 | w2 | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,111 RON - 34,0407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
152,634 RON - 234,791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
42,376 RON - 65,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
57,30 RON - 88,1464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
120,041 RON - 184,6783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
312,256 RON - 480,413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
368,807 RON - 567,3616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
168.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
77,814 RON - 119,6915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
54,156 RON - 83,3049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
90,742 RON - 113,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
36,686 RON - 56,4017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
164,813 RON - 253,5583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
286,651 RON - 441,0317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
98,828 RON - 152,0351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M27
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
38,533 RON - 59,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
130,373 RON - 200,5506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina