Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Locaș hexagonal

În stoc

Nastavovacie skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom sa dajú dotiahnuť alebo uvoľniť s šesťhranným nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
31,3503 RON - 34,0728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
PEEK
1.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
61,0447 RON - 66,3774 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
44,0644 RON - 47,8815 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
62,827 RON - 68,2858 RON 5 În stoc
M8
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
62,0691 RON - 67,4719 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
43,2927 RON - 47,0535 RON 1000 În stoc
M6
PEEK
3.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
35,9392 RON - 39,0546 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
PEEK
2.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
44,8222 RON - 48,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
32,6273 RON - 35,4621 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
36,697 RON - 39,8825 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
PEEK
2.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
41,763 RON - 45,4117 RON 5 În stoc
M5
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
60,5395 RON - 65,8441 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
61,8165 RON - 67,2053 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
39,2229 RON - 42,6331 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
39,7281 RON - 43,1804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
40,2334 RON - 43,7277 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
42,2822 RON - 45,9449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
43,5593 RON - 47,3343 RON 10 În stoc
M6
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
35,1673 RON - 38,2407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
PEEK
2.0 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
62,5744 RON - 68,0192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 6
Șurub reglaj Acționare hexagonală M8 30.0 mm PEEK

10359662

Interval de preț
68,2858 RON - 62,827 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M6 10.0 mm PEEK

10359563

Interval de preț
47,0535 RON - 43,2927 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M5 20.0 mm PEEK

10359532

Interval de preț
45,4117 RON - 41,763 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare hexagonală M6 12.0 mm PEEK

10359570

Interval de preț
47,3343 RON - 43,5593 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj