Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare hexagonală M5 20.0 mm PEEK

Acest șurub cu set de fante este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10359532

Numărul piesei producătorului:

188502070409

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 9 44,3041 RON
10 - 49 41,1004 RON
50 + 40,7444 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

221,52 RON

5 x 44,3041 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 2.5 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Maro
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cheie 2.5 mm
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne