Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare hexagonală M4 15.0 mm PEEK

Acest șurub cu set de fante este realizat din nailon transparent. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10359471

Numărul piesei producătorului:

188401570409

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 9 39,7175 RON
10 - 49 36,8561 RON
50 + 36,5413 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

198,59 RON

5 x 39,7175 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 2.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Maro
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cheie 2.0 mm
Material complet Polieter eter cetonă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne