Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.
Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina