Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
13,0365 RON - 17,382 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
8.0
15,0611 RON - 20,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
16.0
11,2588 RON - 15,0117 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
6.0
27,8506 RON - 37,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
35.0
29,8258 RON - 39,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
40.0
12,2464 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
8.0
12,7896 RON - 17,0363 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
10.0
16,74 RON - 22,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
20.0
18,5671 RON - 24,7397 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
25.0
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
M8
16.0
25,3322 RON - 33,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
M8
55.0
26,9124 RON - 35,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
45.0
31,7517 RON - 42,3191 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
60.0
18,814 RON - 25,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
25.0
28,542 RON - 38,0724 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
50.0
10,5181 RON - 14,0241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
5.0
17,8758 RON - 23,8014 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
16.0
27,0112 RON - 35,9984 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
50.0
31,8011 RON - 42,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
45.0
23,752 RON - 31,6529 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
35.0
  • din 9