Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4039 RON - 0,4039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4559 RON - 0,4559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
1,506 RON - 1,506 RON 400 În stoc
M5
20.0 mm
Acționare cu fante
2,5602 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
0,2149 RON - 0,2149 RON 60 În stoc
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,4039 RON - 0,4039 RON 500 În stoc
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
6,5443 RON - 6,5443 RON 100 În stoc
M8
80.0 mm
Acționare cu fante
2,5602 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Acționare cu fante
0,6133 RON - 0,6133 RON 867 În stoc
M8
25.0 mm
Acționare cu fante
1,8345 RON - 1,8345 RON 50 În stoc
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,9638 RON - 0,9638 RON 300 În stoc
M10
20.0 mm
Acționare cu fante
1,9988 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Acționare cu fante
0,7693 RON - 0,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4983 RON - 0,4983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
30.0 mm
Acționare cu fante
1,0596 RON - 1,0596 RON 296 În stoc
M6
80.0 mm
Acționare cu fante
0,8803 RON - 0,8803 RON 12820 În stoc
M6
60.0 mm
Acționare cu fante
1,6976 RON - 1,6976 RON 5500 În stoc
M6
16.0 mm
Acționare cu fante
2,7245 RON - 2,7245 RON 400 În stoc
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,4161 RON - 0,4161 RON 500 În stoc
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038901

Interval de preț
1,506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 6.0 mm PP Natural

10038543

Interval de preț
0,2149 RON - 0,2149 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natural

10038970

Interval de preț
0,4039 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.5 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 80.0 mm Nailon Natural

10039564

Interval de preț
6,5443 RON - 6,5443 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 25.0 mm Nailon Natural

10039465

Interval de preț
0,6133 RON - 0,6133 RON

Niveluri de stoc
867 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 10.0 mm Nailon Negru

10039380

Interval de preț
1,8345 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M10 20.0 mm PA Natural

10039571

Interval de preț
0,9638 RON - 0,9638 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 80.0 mm Nailon Natural

10039359

Interval de preț
1,0596 RON - 1,0596 RON

Niveluri de stoc
296 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 60.0 mm Nailon Natural

10039342

Interval de preț
0,8803 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
12820 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 16.0 mm PP Natural

10039182

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm PVDF Natural

10039274

Interval de preț
2,7245 RON - 2,7245 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm PP Natural

10039267

Interval de preț
0,4161 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural