Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,32 RON - 0,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
11.3 mm
Acționare cu fante
0,212 RON - 0,2617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.1 mm
Acționare cu fante
0,1744 RON - 0,2153 RON 1000 În stoc
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON 1000 În stoc
M3 x 0.5
9.6 mm
Acționare cu fante
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Acționare cu fante
0,2837 RON - 0,3502 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
21.1 mm
Acționare cu fante
0,942 RON - 1,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.4 mm
Acționare cu fante
0,3328 RON - 0,4109 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
15.3 mm
Acționare cu fante
0,2802 RON - 0,3459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.1 mm
Acționare cu fante
1,157 RON - 1,4284 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
27.7 mm
Acționare cu fante
1,0274 RON - 1,2684 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
12.7 mm
Acționare cu fante
0,2059 RON - 0,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
4.1 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
9.6 mm
Acționare încrucișată
0,1795 RON - 0,2216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Acționare încrucișată
0,1865 RON - 0,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.3 mm
Acționare încrucișată
0,2793 RON - 0,3449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
21.1 mm
Acționare încrucișată
0,3328 RON - 0,4109 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
20.3 mm
Acționare încrucișată
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
43.4 mm
Acționare încrucișată
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare cu fante M2.5 x 0.45 22.9 mm Nailon 6/6 Natural

10396889

Interval de preț
0,2153 RON - 0,1744 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    22.9 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3 x 0.5 9.6 mm Nailon 6/6 Natural

10397169

Interval de preț
0,21 RON - 0,1701 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Diametru cap
    6.3 mm
  • Lungimea filetului
    9.6 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural