Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3665 RON - 0,4524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1822 RON - 0,225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3328 RON - 0,4109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | 3000 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1775 RON - 0,2192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4278 RON - 0,5281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2802 RON - 0,3459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3665 RON - 0,4524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2037 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3269 RON - 0,4036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0696 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Acționare încrucișată