Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2064 RON - 0,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2985 RON - 0,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3239 RON - 0,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2059 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | 500 În stoc |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3258 RON - 0,4022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2037 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2571 RON - 0,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Acționare cu fante