Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5163 RON - 0,7142 RON | 250 În stoc |
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6721 RON - 1,2279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,543 RON - 0,9893 RON | 100 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,9225 RON - 3,0312 RON | 50 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0566 RON - 1,7261 RON | 364 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,804 RON - 1,3079 RON | 100 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,7328 RON - 5,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,0452 RON - 4,659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,8976 RON - 6,4973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4448 RON - 0,8125 RON | 300 În stoc |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0328 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,1058 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,1891 RON - 3,5504 RON | 60 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6969 RON - 0,8604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3105 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3253 RON - 0,4017 RON | 500 În stoc |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante