Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 RON - 0,395 RON | 1000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5105 RON - 0,6303 RON | 1000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3522 RON - 0,4349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4254 RON - 0,5252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1849 RON - 0,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4702 RON - 0,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2645 RON - 0,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3522 RON - 0,4349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2065 RON - 0,2549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2793 RON - 0,3449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1137 RON - 1,3749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2239 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată