Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | D3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,9004 RON - 26,5174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
16,3943 RON - 21,8262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
22,7644 RON - 30,369 RON | 133 În stoc |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
13,8759 RON - 18,5177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
16,3943 RON - 21,8262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
21,4312 RON - 28,542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
11,0612 RON - 14,7648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
20,1473 RON - 26,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
42,8129 RON - 57,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
30,1715 RON - 40,2451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
45.0
|
10.0
|
1.8
|
||
22,7644 RON - 30,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
13,5797 RON - 18,1227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
14,7154 RON - 19,6041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
13,4315 RON - 17,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
16,3943 RON - 21,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
13,1352 RON - 17,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
18,3696 RON - 24,4927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
18,1227 RON - 24,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
12,2464 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
23,6533 RON - 31,5542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina