Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Curele și clemele pentru furtunuri hidraulice

 (2 Produse)


Chingi pentru furtunuri şi tubulatură - curele

Șnururile pentru furtunuri și tuburi, includ o construcție cu cerc și buclă. Aceasta fixează furtunurile în siguranță, permițându-le în același timp să se extindă și să se contracte în funcție de schimbările de presiune. Durabil și oferă o soluție de fixare sigură, reglabilă și simplă. Două opțiuni din care să alegeți.

  • Au o bandă autogripantă care susține ferm furtunurile, permițându-le să se extindă și să se contracte pe măsură ce presiunea fluctuează
  • Este rezistent la substanțe chimice și poate susține temperaturi ridicate.
  • Este utilizat în aplicații industriale și auto.
Material: Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Oțel nichelat, Buclă și cârlig din țesătură de nailon; Delrin Culoare: Negru Cod Serie: SR1099

Cleme din plastic pentru furtun

Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.

  • Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.
  • Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.
  • Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare.
Material: PA Culoare: Negru, Alb, Natural, Gri Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934