Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Inserții și glisoare pentru tuburi ovale

 (2 Produse)


Inserții de tub oval

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Inserții de tub ovale - Multifunctionale

Inserțiile multifuncționale pentru tuburi ovale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare ovale și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul oval, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRILO