Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Manivele Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

 (5 Produse)


Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SROFTHSP

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

Riadi smerovanie vlákna, odstraňuje problémy ako rozdrvenie, zlomenie a mikro-ohýbanie. Ideálne pre aplikácie s fúkanými vláknami na krátke vzdialenosti a aplikácie FTTH/FTTB na obrubníku. Vyrobené z polypropylénu (PP) alebo polybutyléntereftalátu (PBT). V čiernej a bielej farbe. Trieda UL94 V0.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

Polyamidová ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Poskytuje rad vstupných adaptérov na zakrytie OFBLT, zväzkov vlákien, káblov a prepojovacích káblov s priemerom od 2,5 mm do 7,00 mm. Farby: čierna, modrá a zelená. Trieda UL94 V0.