Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Manivele Unelte pentru nituri

 (4 Produse)


Fixed Crank Handles

Pistoale pentru nituri

Tieto nitovacie kliešte sú nástrojom na nastavenie kombinácie, ktorý je vhodný na použitie s trhacími nitmi POP. Ideálne pre montáž jednou rukou, ktorá vám umožňuje znížiť tlak potrebný na nitovanie až o 40 %. To sa dosiahne tým, že ovládacia sila sa zvyšuje, keď ruka užívateľa zoviera páku. Táto sila je plne využitá pomocou špeciálnej páky s ergonomickým dizajnom. Vďaka tomu je montáž slepých nitov rýchla, jednoduchá a pohodlná.

Tieto nitovacie kliešte majú robustný dizajn na bezpečné nitovanie. Má tiež nádobu na použitý tŕň nitu. Čeľusťový mechanizmus po pretrhnutí pevne uchopí tŕň nitu, ktorý je možné následne opäť uvoľniť stlačením páky dopredu. Dlhé stlačenie je praktické pre vysoko slepé nity.

  • Dĺžka zasunutia: 16,2 mm
  • Manuálne ovládanie jednou rukou
  • Vyrobené z čierneho a modrého plastu
  • Vhodné na použitie s naším sortimentom plastových slepých nitov

Tieto nitovacie kliešte majú tiež pracovný rozsah, ktorý je vhodný na použitie s hliníkovými slepými nitmi do priemeru 5 mm a nerezovými alebo oceľovými slepými nitmi s priemerom do 4 mm, ktoré je možné zakúpiť inde.

Retractable Crank Handles

Unelte manuale pentru nituri

Fixări rapide și ușoare ale niturilor cu gama noastră de scule de mână pentru nituri, ideale pentru instalarea niturilor.

Prezentă în gama noastră este o unealtă de mână care este realizată din metal acoperit cu negru. Această unealtă utilă și ușor de utilizat asigură fixarea sigură a niturilor. A se instala prin poziționarea unealtei pentru nituri peste tija nitului și împingeți în jos.

Sunt disponibile și unelte de instalare din acrilonitril butadienic stiren (ABS), în culoarea verde. Această unealtă este adecvată pentru niturile cu împingere și oferă o asamblare mai rapidă și precizie mai mare a amplasării niturilor. ABS beneficiază de o bună rezistență la căldură, impact, chimică și la abraziune. De asemenea, prezintă o mare stabilitate, putere de tensionare, duritate a suprafeței, rigiditate și proprietăți electrice, și chiar se comportă bine la temperaturi scăzute. Capul mare de piston și mânerul pentru prindere ușoară reduc oboseala operatorului. Se instalează prin încărcarea unui nit în unealtă și introducerea acestuia în orificiul de aplicare. Presiunea asupra pistonului eliberează știftul și împinge nitul în ansamblu.

  • Ușor și rezistent
  • Niturile nu trebuie să fie dirijate în prealabil
  • Pentru utilizare cuNituri cu fixare prin împingereșiNituri pentru ventilatoare