Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ASME Piuliţe inserţie Protecții complete pentru flanșe

 (2 Produse)


Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au bază adezivă, având un design ușor de desfăcut și de lipit.
  • Adezivul special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Respectă specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47, cu o valoare nominală de 6,8 kg (kg).
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373

Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172