Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Protecție furtun Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)


Manşoane de protecţie pentru furtunuri

Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.

  • Excelentă rezistență la abraziune
  • Instalare simplă
  • Ideale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri.
Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

Manșoane de protecție a furtunului care sunt aprobate de Mining Safety. Acoperirile durabile sunt aprobate pentru a proteja furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și rupturilor. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la +130 C. US Mine Safety and Health Administration (MSHA) a aprobat acest produs. Eficace în minimizarea unui flux concentrat de scurgeri de apă, menținând în același timp o rezistență ridicată la spargere.

  • Produs aprobat de Administraţia pentru Siguranţa Minelor din SUA (MSHA).
  • Rezistență ridicată la abraziune și rupere.
  • Rezistenţă la temperatură: de la -40 C la +130 C.
  • Poate fi marcă cu sigla companiei și detaliile numărului piesei.
  • Lungime standard rolă: 50 m.
Material: Poliester, Nailon Culoare: Negru Cod Serie: , SR1082