Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Protector cu flanșă ridicată Sigilii cu destinaţie specială

 (3 Produse)


Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sigilii Anchorlock

Sigiliile pentru utilități și contoare oferă dovezi de falsificare pentru contoare și obiecte care necesită sigilii din sârmă subțire, inclusiv contoare de apă și electricitate. Firul este introdus prin orificii mici și tras strâns pentru a-l fixa în poziție. Tipurile includ AnchorLock, ClickLock, CrimpLock și TwistLock.

  • Sigiliile de utilități și contoare sunt special concepute pentru a evidenția violarea sau efracția pentru o gamă largă de metri sau obiecte care necesită o etanșare cu sârmă subțire.
  • Firul metalic subţire poate fi trecut prin deschideri mici sau dificile.
  • Ideale pentru contoare de apă și electricitate, conexiuni și alte cutii de siguranță.
Material: PC, ABS, Policarbonat, Oțel Culoare: Albastru, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde, Alb, Natural Cod Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock