Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

PEEK Filtre pentru ventilatoare PCB Șuruburi

 (12 Produse)


Șurub crestat cap cilindric - PEEK

şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Șuruburi cu cap cu profil foarte redus - PEEK

Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084

Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Șuruburi de blocare fără cap - Peek, Locaș hexagonal

Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.

PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.

şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507

Șuruburi hexagonale – PEEK

Șuruburile hexagonale din PEEK oferă o rezistență mecanică deosebită, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă o tijă complet filetată care îmbunătățește rezistenţă la forfecare și alinierea ansamblurilor. Designul permite aplicații cu cuplu mare și atașamente sigure utilizând unelte standard, asigurând fiabilitate în timpul sarcinilor de asamblare și întreținere.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele de procesare a semiconductorilor și chimică. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1930

Șuruburi mecanice - Cap mic

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Șuruburi mecanice - cap înecat

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Șuruburi înfundate - PEEK

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011