Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

PEEK Colier cu bile Șuruburi M2

 (5 Produse)


Șurub crestat cap cilindric - PEEK

şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Șuruburi mecanice - cap înecat

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Șuruburi înfundate - PEEK

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011