Menu Hľadať

Osadená skrutka M4 5.0 30.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nový kód produktu:

20756642

Starý kód produktu:

20756642

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,92 €
100 - 199 4,43 €
200 - 499 3,94 €
500 + 3,44 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,92 €

1 x 4,92 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás