Menu Hľadať

Osadená skrutka M6 8.0 45.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nový kód produktu:

20757090

Starý kód produktu:

20757090

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,43 €
100 - 199 5,79 €
200 - 499 5,14 €
500 + 4,50 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,43 €

1 x 6,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 45.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás