The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0130
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,44 € - 12,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
5,33 € - 7,61 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,26 € - 7,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
5,82 € - 8,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
11,56 € - 16,51 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
7,29 € - 10,42 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
3,79 € - 5,42 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
6,23 € - 8,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
18.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
4,82 € - 6,89 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
55.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
8,23 € - 11,76 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
4,74 € - 6,77 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
5,09 € - 7,27 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
30.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
3,88 € - 5,54 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
11,35 € - 16,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
100.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
6,35 € - 9,07 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
9,17 € - 13,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
65.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
16,88 € - 24,11 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
4,65 € - 6,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,00 € - 7,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
5,92 € - 8,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku