The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0130
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,65 € - 6,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
7,62 € - 10,88 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
5,97 € - 8,53 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
10,38 € - 14,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
11.0
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
4,45 € - 6,35 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
3,65 € - 5,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
4,06 € - 5,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
3,70 € - 5,29 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
4,17 € - 5,96 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
4,29 € - 6,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
10,74 € - 15,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
8.0
|
90.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
6,33 € - 9,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
3,74 € - 5,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
17,44 € - 24,91 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
2,82 € - 4,03 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
3,03 € - 4,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
2,98 € - 4,25 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
2.0
|
5.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
3,00 € - 4,28 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
3,29 € - 4,70 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
3,09 € - 4,42 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
2.0
|
12.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku