Menu Hľadať

Anu-Lok tesniace skrutky

Vo výrobe

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0173

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kúpiť
5,80 € - 8,28 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
5,94 € - 8,48 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
4,97 € - 7,10 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
4,53 € - 6,47 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
5,26 € - 7,52 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
4,56 € - 6,52 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
9,58 € - 13,68 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
6,03 € - 8,62 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
5,45 € - 7,78 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
9,58 € - 13,68 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
6,27 € - 8,95 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
8,74 € - 12,48 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
7,59 € - 10,84 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
4,62 € - 6,60 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
4,86 € - 6,94 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
9,58 € - 13,68 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
8,74 € - 12,48 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
8,74 € - 12,48 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
8,74 € - 12,48 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
5,97 € - 8,53 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
  • z/zo 2
Tesniaca skrutka M8 12.0 8.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759599

Cenové rozpätie
8,28 € - 5,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tesniaca skrutka M6 12.0 6.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759544

Cenové rozpätie
8,48 € - 5,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tesniaca skrutka M4 20.0 4.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759483

Cenové rozpätie
7,10 € - 4,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tesniaca skrutka M3 6.0 3.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759384

Cenové rozpätie
6,47 € - 4,53 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tesniaca skrutka M5 8.0 5.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759490

Cenové rozpätie
7,52 € - 5,26 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tesniaca skrutka M3 8.0 3.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759391

Cenové rozpätie
6,52 € - 4,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tesniaca skrutka M16 40.0 16.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759766

Cenové rozpätie
13,68 € - 9,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tesniaca skrutka M6 20.0 6.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759568

Cenové rozpätie
8,62 € - 6,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tesniaca skrutka M5 16.0 5.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759520

Cenové rozpätie
7,78 € - 5,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tesniaca skrutka M16 50.0 16.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759773

Cenové rozpätie
13,68 € - 9,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tesniaca skrutka M6 30.0 6.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759582

Cenové rozpätie
8,95 € - 6,27 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tesniaca skrutka M10 20.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759650

Cenové rozpätie
12,48 € - 8,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tesniaca skrutka M12 40.0 12.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759728

Cenové rozpätie
10,84 € - 7,59 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tesniaca skrutka M3 10.0 3.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759414

Cenové rozpätie
6,60 € - 4,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tesniaca skrutka M4 8.0 4.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759445

Cenové rozpätie
6,94 € - 4,86 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tesniaca skrutka M16 25.0 16.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759742

Cenové rozpätie
13,68 € - 9,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tesniaca skrutka M10 40.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759681

Cenové rozpätie
12,48 € - 8,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tesniaca skrutka M10 25.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759667

Cenové rozpätie
12,48 € - 8,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tesniaca skrutka M10 30.0 10.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759674

Cenové rozpätie
12,48 € - 8,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tesniaca skrutka M6 16.0 6.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

20759551

Cenové rozpätie
8,53 € - 5,97 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0