20758172
20758172
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,79 € |
100 - 199 | 4,31 € |
200 - 499 | 3,83 € |
500 + | 3,35 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 20.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 5.0 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku