Menu Hľadať

Upínacia skrutka M6 6.0 35.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nový kód produktu:

20758202

Starý kód produktu:

20758202

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,17 €
100 - 199 4,65 €
200 - 499 4,14 €
500 + 3,62 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,17 €

1 x 5,17 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 025 35.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás