20758394
20758394
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 8,45 € |
100 - 199 | 7,61 € |
200 - 499 | 6,76 € |
500 + | 5,92 € |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 7.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
l2 025 | 12.5 |
A/F | 8.0 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Typ/prevedenie hlavy | Vypuklá hlava |
Materiál | 303 Nerezová so závitovou poistkou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku