Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky Secure Cover pokrývajú odkryté spoje na viacerých typoch vonkajších zariadení. Chránia pred poškodením, koróziou a znečistením. Bez námahy sa zacvaknú na miesto a sú ideálne na vonkajšie použitie, napríklad na vybavenie detských ihrísk.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | d1 | d2 | h | H | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
1
|
|||
200 Na sklade |
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
|||
1262 Na sklade |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
|||
300 Na sklade |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|||
0,2245 € - 0,4195 € | 4983 Na sklade |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
7150 Na sklade |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
|||
300 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|||
4225 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|||
1850 Na sklade |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|||
2250 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
2750 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
|||
0,2035 € - 0,3782 € | 8100 Na sklade |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
655 Na sklade |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
|||
0,1208 € - 0,2247 € | 26000 Na sklade |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
|||
0,2035 € - 0,3782 € | 2100 Na sklade |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
29000 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku