Bezpečnostné plomby poskytujú plastovým nádobám plombu, ktorá je odolná voči neoprávnenej manipulácii, a poskytujú ochranu pred krádežou a kontamináciou. Ideálne na použitie na skladovacích a nákupných kontajneroch. K dispozícii sú rôzne typy vrátane káblového zámku a tesnenia EZE.
Materiál: Oceľ, PP, HIPS Farba: Oranžová, Žltá, Červená, Zelená, Prírodná, Biela, Modrá Skupina SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | D | Materiál | A | B | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0296 € - 0,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
LuggageLock
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| 0,0262 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0309 € - 0,0309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0262 € - 0,0262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,0149 € - 0,0149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
||
| 0,2968 € - 0,2968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Oceľ
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
SphereLock
|
||
| 0,0372 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
ZipLock
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
PP
|
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Arrowlock
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku