Zväzovacie pásky sa používajú na zväzovanie hydraulických hadíc alebo káblov. K dispozícii v rôznych dĺžkach. V závislosti od účelu ich možno použiť niekoľkokrát. Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,2091 € - 10,1347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
||
| 7,0172 € - 8,6633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5,6391 € - 6,9618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 6,6522 € - 8,2126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
||
| 11,7475 € - 14,5031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku