Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
6,6781 € - 6,6781 € 10 Na sklade
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
7,2254 € - 7,2254 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Zaistenie
12.0 mm
3.00 N
7,5594 € - 7,8844 € 1 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
6,8655 € - 7,6922 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Zaistenie
28.0 mm
10.00 N
6,6992 € - 7,51 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Zaistenie
21.0 mm
4.0 N
6,3863 € - 6,5854 € 4 Na sklade
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
4.0 N
13,0002 € - 13,0002 € 180 Na sklade
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Kľudová poloha
18.2 mm
4.00 N
12,0057 € - 13,4268 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Zaistenie
33.0 mm
11.00 N
6,3863 € - 6,5854 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
4.00 N
7,2094 € - 8,0999 € Požiadajte o dodací termin tu
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
12,0757 € - 13,5549 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.0 N
7,0055 € - 7,4818 € Požiadajte o dodací termin tu
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
9,9054 € - 10,3261 € 10 Na sklade
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
5.00 N
6,6206 € - 6,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
6,8183 € - 7,6529 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Zaistenie
16.0 mm
5.00 N
8,0999 € - 8,0999 € 3 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
7,8371 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.0 N
7,3531 € - 8,2722 € 2 Na sklade
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
5.00 N
7,8371 € - 8,8042 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
7,2668 € - 8,143 € 6 Na sklade
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
5.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196335

Cenové rozpätie
6,6781 € - 6,6781 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196557

Cenové rozpätie
7,2254 € - 7,2254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195901

Cenové rozpätie
7,8844 € - 7,5594 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10628584

Cenové rozpätie
7,6922 € - 6,8655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Cenové rozpätie
7,51 € - 6,6992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Čierna

10195789

Cenové rozpätie
6,5854 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Oceľ Šedá

10280836

Cenové rozpätie
13,0002 € - 13,0002 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Zliatina zinku
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10196205

Cenové rozpätie
13,4268 € - 12,0057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10195802

Cenové rozpätie
6,5854 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10195956

Cenové rozpätie
8,0999 € - 7,2094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Cenové rozpätie
13,5549 € - 12,0757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196397

Cenové rozpätie
7,4818 € - 7,0055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196618

Cenové rozpätie
10,3261 € - 9,9054 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196236

Cenové rozpätie
6,6206 € - 6,6206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10637814

Cenové rozpätie
7,6529 € - 6,8183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195932

Cenové rozpätie
8,0999 € - 8,0999 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,8371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196410

Cenové rozpätie
8,2722 € - 7,3531 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10196083

Cenové rozpätie
8,8042 € - 7,8371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196304

Cenové rozpätie
8,143 € - 7,2668 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm