Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,0991 € - 24,0991 € | 4 Na sklade |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 18,0926 € - 18,0926 € | 43 Na sklade |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,526 € - 10,526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 39,9319 € - 39,9319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 192,3264 € - 192,3264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,4644 € - 7,4644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 47,8483 € - 47,8483 € | 4 Na sklade |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 32,3654 € - 32,3654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,9163 € - 7,9163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 12,2026 € - 12,2026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1634 € - 4,5486 € | 2500 Na sklade |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13,8208 € - 13,8208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 7,9163 € - 7,9163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4417 € - 1,5162 € | 6 Na sklade |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,50 € - 1,7203 € | 11180 Na sklade |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,5918 € - 2,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 3,1928 € | 2210 Na sklade |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4506 € - 0,5563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2502 € - 0,3089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku