Menu Hľadať

Celozávitové kolíky a tyče

Na sklade

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Skupina SR: SR1985

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Kúpiť
0,2673 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
76.2 mm
0,0553 € - 0,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
25.4 mm
0,1527 € - 0,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
50.8 mm
0,178 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
50.8 mm
0,1715 € - 0,2117 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
25.4 mm
0,8996 € - 1,1106 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
101.6 mm
10,0012 € - 12,1297 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
1.0 m
0,0942 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
25.4 mm
0,0972 € - 0,12 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
25.4 mm
0,1346 € - 0,1661 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
38.1 mm
0,5135 € - 0,634 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
101.6 mm
0,2589 € - 0,3196 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
38.1 mm
0,2223 € - 0,2913 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8-16
38.1 mm
0,0809 € - 0,0999 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
38.1 mm
0,1586 € - 0,1958 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
76.2 mm
0,0478 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
19.1 mm
0,1107 € - 0,1367 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
63.5 mm
0,1973 € - 0,2436 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16-18
76.2 mm
0,3055 € - 0,3772 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2-13
50.8 mm
0,1151 € - 0,1421 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
38.1 mm
  • z/zo 3
Závitová tyč 3.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373453

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373262

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373385

Cenové rozpätie
0,1886 € - 0,1527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373330

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373415

Cenové rozpätie
0,2117 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 4.000 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373514

Cenové rozpätie
1,1106 € - 0,8996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.0 m (L) M4 x 0.7 Polyamid 6.6

10373231

Cenové rozpätie
12,1297 € - 10,0012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Celková dĺžka
    1.0 m
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373316

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.000 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373361

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373378

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 4.000 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373460

Cenové rozpätie
0,634 € - 0,5135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    101.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373477

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,2589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 3/8-16 Polyamid 6.6

10373422

Cenové rozpätie
0,2913 € - 0,2223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    3/8-16
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373279

Cenové rozpätie
0,0999 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 3.000 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373354

Cenové rozpätie
0,1958 € - 0,1586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 0.750 in (L) #10-32 Polyamid 6.6

10373255

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.500 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373347

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 3.000 in (L) 5/16-18 Polyamid 6.6

10373408

Cenové rozpätie
0,2436 € - 0,1973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Celková dĺžka
    76.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 2.000 in (L) 1/2-13 Polyamid 6.6

10373484

Cenové rozpätie
0,3772 € - 0,3055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/2-13
  • Celková dĺžka
    50.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová tyč 1.500 in (L) 1/4-20 Polyamid 6.6

10373323

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790