Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub - sudkové

Na sklade

Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Fitting Shape d1 D H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
58.3 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
3
1 Na sklade
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
Požiadajte o dodací termin tu
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
330 Na sklade
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
149 Na sklade
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
576 Na sklade
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
DN 150;ANSI 6
3
940 Na sklade
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
1450 Na sklade
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
1 Na sklade
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
155 Na sklade
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
Požiadajte o dodací termin tu
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
380 Na sklade
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
170 Na sklade
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
12 Na sklade
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
149 Na sklade
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
33 Na sklade
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
Požiadajte o dodací termin tu
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
2 Na sklade
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
  • z/zo 2
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 58.3 mm Polyetylén LD Žltá

10275771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    58.3 mm
  • d2
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 570.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233634


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 218.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 310.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239629


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275825


Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 345.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275887


Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 215.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275863


Úroveň zásob
576 Na sklade
Atribúty
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 102.7 mm Polyetylén LD Žltá

10275818


Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 70.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275788


Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 410.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233603


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 245.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239612


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 270.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275870


Úroveň zásob
155 Na sklade
Atribúty
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 189.5 mm Polyetylén LD Žltá

10275856


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 137.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275832


Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 408.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275894


Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 162.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233559


Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 102.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233528


Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 530.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233627


Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 725.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239858


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233535


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Farba
    Žltá