Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub DN 100 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750671

Starý kód produktu:

20750671

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,6207 €
100 - 499 1,1577 €
500 + 1,0419 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

16,21 €

10 x 1,6207 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 163.0 mm
d 108.0 mm
H 35.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 4"
Špecifikácie DN 100
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás