Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub DN 150 LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20750701

Starý kód produktu:

20750701

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,2536 €
50 - 249 2,324 €
250 + 2,0916 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

16,27 €

5 x 3,2536 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 216.0 mm
d 162.6 mm
H 36.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 6"
Špecifikácie DN 150
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás