Menu Hľadať

Chrániče čiel prírub - sudkové

Na sklade

Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.

  • Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
  • Odolný materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Fitting Shape d1 D H Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Typ Kúpiť
4 Na sklade
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
2,6278 € - 2,9198 € 160 Na sklade
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
0,904 € - 1,4062 € 420 Na sklade
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
16 Na sklade
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
Požiadajte o dodací termin tu
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
0,238 € - 0,3703 € 150 Na sklade
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
5,2073 € - 8,1002 € 170 Na sklade
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
0,7087 € - 1,1025 € 50 Na sklade
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
2 Na sklade
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
72 Na sklade
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
62 Na sklade
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
2750 Na sklade
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
1,4792 € - 2,3011 € 590 Na sklade
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
1 Na sklade
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
6 Na sklade
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
1 Na sklade
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
47 Na sklade
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
71 Na sklade
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
63 Na sklade
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
  • z/zo 2
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 165.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239544


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 270.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275870

Cenové rozpätie
2,9198 € - 2,6278 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275825

Cenové rozpätie
1,4062 € - 0,904 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 285.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233580


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 625.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233641


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 45.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275764

Cenové rozpätie
0,3703 € - 0,238 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 408.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275894

Cenové rozpätie
8,1002 € - 5,2073 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 78.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275795

Cenové rozpätie
1,1025 € - 0,7087 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 122.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233535


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 188.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233566


Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 162.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233559


Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 310.0 mm Polyetylén LD Žltá

10239629


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Kónický profil 103.0 mm Polyetylén LD Žltá

10073780


Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farba
    Žltá
Chrániče čiel prírub Rebrovaný profil 163.0 mm Polyetylén LD Žltá

10275849

Cenové rozpätie
2,3011 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 410.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233603


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 345.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233597


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 570.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233634


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 530.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233627


Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 465.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233610


Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Chrániče čiel prírub Súdkový profil 218.0 mm Polyetylén LD Žltá

10233573


Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile