Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče hrán sú určené na ochranu plastových pások a odhalených rohov a pomáhajú zvýšiť pevnosť pri stohovaní. Absorbuje nárazy a rovnomerne rozkladá silu, čím zabezpečuje lepšiu ochranu.Používajú sa na ochranu plastových líšt a ostrých rohov.Slúžia ako tlmič, absorbujú nárazy a ich silu rovnomerne rozkladajú po celej svojej dĺžke.Bežne sa využívajú v priemysle, obchodoch a v priestoroch s elektronickou. Materiál: Polyetylén LD, LLDPE, PP, Polyetylén HD, PVC, EPDM, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Skupina SR: SR1042, SR1177, SR5558
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | W2 | SW | Farba | Materiál | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2493 € - 0,4928 € | 1900 Na sklade |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,1632 € - 0,1632 € | 1500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,2737 € | 7330 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,1184 € - 0,2875 € | 954 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,6925 € - 0,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,2843 € - 0,2843 € | 308 Na sklade |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
|
5
|
||
| 0,119 € - 0,2801 € | 8000 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,1184 € - 0,2348 € | 7600 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 10106365 | 0,3658 € - 0,3658 € | 1850 Na sklade |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
|
| 0,0552 € - 0,1524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,0539 € - 0,1479 € | 4000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5117 € - 0,9582 € | 169779 Na sklade |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 0,3922 € - 0,8235 € | 1800 Na sklade |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 2,4347 € - 2,5367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 5,9919 € - 7,0271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 2,4201 € - 2,5367 € | 176 Na sklade |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,837 € - 2,1431 € | 160 Na sklade |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku