PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.
Skupina SR: SR5400
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Farba | Minimálna šírka svorky | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10237519 | 74,4987 € - 74,4987 € | 97 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 330,7104 € - 330,7104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 227,7243 € - 227,7243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 162,5123 € - 162,5123 € | 53 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 330,7104 € - 330,7104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 139,5066 € - 139,5066 € | 25 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 162,3811 € - 162,3811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 195,6358 € - 195,6358 € | 1 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 160,5003 € - 160,5003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Šedá
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 150,7762 € - 150,7762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 77,4241 € - 86,0267 € | 18 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 86,7452 € - 86,7452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,7742 € - 39,7492 € | 116 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 189,1919 € - 189,1919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 84,427 € - 84,427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 189,1919 € - 189,1919 € | 80 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 221,6885 € - 221,6885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 160,5003 € - 160,5003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Biela
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 284,1013 € - 284,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 87,2408 € - 87,2408 € | 280 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku