Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáva sa v kotúčoch s dĺžkou 20 metrov.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna šírka svorky | Farba | Minimálna šírka svorky | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,9017 € - 38,7797 € | 142 Na sklade | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.272 in
 
6.9 mm
 
 | 
 
0.37 in
 
9.4 mm
 
 | 
||
| 190,8642 € - 190,8642 € | 1 Na sklade | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.567 in
 
14.4 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 156,5857 € - 156,5857 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
||
| 216,2815 € - 216,2815 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.567 in
 
14.4 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 277,172 € - 277,172 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
||
| 147,0987 € - 147,0987 € | 6 Na sklade | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 158,4206 € - 158,4206 € | 2 Na sklade | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
||
| 184,5775 € - 184,5775 € | 83 Na sklade | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.465 in
 
11.8 mm
 
 | 
 
0.642 in
 
16.3 mm
 
 | 
||
| 322,6443 € - 322,6443 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.382 in
 
9.7 mm
 
 | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
||
| 85,113 € - 85,113 € | 276 Na sklade | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.272 in
 
6.9 mm
 
 | 
 
0.37 in
 
9.4 mm
 
 | 
||
| 134,4968 € - 134,4968 € | 1 Na sklade | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 10237519 | 72,6817 € - 72,6817 € | 80 Na sklade | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
|
| 147,0987 € - 147,0987 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
||
| 73,1226 € - 73,1226 € | 107 Na sklade | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.272 in
 
6.9 mm
 
 | 
 
0.37 in
 
9.4 mm
 
 | 
||
| 82,3678 € - 82,3678 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 156,5857 € - 156,5857 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Šedá
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
||
| 75,5357 € - 83,9285 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
||
| 84,6295 € - 84,6295 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 222,17 € - 222,17 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.567 in
 
14.4 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 184,5775 € - 184,5775 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Biela
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.465 in
 
11.8 mm
 
 | 
 
0.642 in
 
16.3 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku