Menu Hľadať

Chrániče hrán z PVC

Na sklade

PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.

Skupina SR: SR5400

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna šírka svorky Farba Minimálna šírka svorky Celková šírka Celková výška Kúpiť
227,7243 € - 227,7243 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Biela
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
221,6885 € - 221,6885 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
Šedá
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
162,3811 € - 162,3811 € 2 Na sklade
4.0 mm
Biela
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
150,7762 € - 150,7762 € 6 Na sklade
3.0 mm
Šedá
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • z/zo 2
Chránič hrán 10.0 mm 3.5 mm PVC Biela

10237595

Cenové rozpätie
227,7243 € - 227,7243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    14.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Chránič hrán 10.0 mm 3.5 mm PVC Šedá

10237588

Cenové rozpätie
221,6885 € - 221,6885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    14.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Chránič hrán 16.5 mm 4.0 mm PVC Biela

10237502

Cenové rozpätie
162,3811 € - 162,3811 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Minimálna šírka svorky
    2.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Chránič hrán 14.0 mm 5.5 mm PVC Šedá

10237465

Cenové rozpätie
150,7762 € - 150,7762 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m