Chrániče proti opotrebovaniu hadíc zabraňujú abrazívnym povrchom, aby spôsobovali bodové opotrebovanie. Káblové pásky sa dajú pripevniť cez tvarované drážky. Používa sa na hydraulické hadice a benzínové a olejové potrubia.
Materiál: PVC Farba: Žltá, Čierna, Oranžová Skupina SR: SR6000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | L | Farba | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5573 € - 3,5573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Čierna
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,6944 € - 4,6944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Žltá
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,6944 € - 4,6944 € | 50 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Oranžová
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,6944 € - 4,6944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Čierna
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 4,8402 € - 5,8316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Čierna
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 1,939 € - 2,2889 € | 42 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Oranžová
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 3,5573 € - 3,5573 € | 45 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Oranžová
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 5,715 € - 6,8667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Čierna
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 3,5573 € - 3,5573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Žltá
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 5,9336 € - 6,8667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Oranžová
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 1,9098 € - 2,2889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Čierna
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 5,9336 € - 6,8667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Žltá
|
Polyvinylchlorid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku